- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 3000
- Embase de type associable
- SS5Y3-45, Série 3000, Stacking Manifold, rail DIN, Câblage individuel
SS5Y3-45, Série 3000, Stacking Manifold, rail DIN, Câblage individuel
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase pour vannes montées sur embase SY3000
- L'alimentation et l'échappement communs peuvent être situés
du côté U, du côté D ou des deux côtés - Montage sur rail DIN
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- Vannes raccordées individuellement
- 4 orifices disponibles