- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 3000
- Embase de type associable
- SS5Y3-45 * F, Série 3000, Stacking Manifold, rail DIN, D-Sub
SS5Y3-45 * F, Série 3000, Stacking Manifold, rail DIN, D-Sub
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase pour vannes montées sur embase SY3000
- Le boîtier connecteur peut être monté sur le côté D ou U
- L'alimentation et l'échappement communs peuvent être situés du côté U, du côté D
ou des deux côtés - 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- Connecteur sub D à 25 broches pour connexion aux vannes
- 4 orifices disponibles