SS5Y3-45P, Série 3000, Collecteur Stacking, rail DIN, câble plat connecteur

La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

  • Embase pour vannes montées sur embase SY3000
  • Le connecteur peut être monté sur le côté D ou U
  • L'alimentation et l'échappement communs peuvent être situés du côté U, du côté D
    ou des deux côtés
  • 20 stations maximum (26 broches), 16 stations (20 broches),
    8 stations (10 broches)
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur plat à 26, 20 ou 10 broches pour la connexion aux vannes
  • 4 orifices disponibles
SS5Y3-45P, Série 3000, Collecteur Stacking, rail DIN, câble plat connecteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Co mmun Configuration Status
Nb de broches Configuration Status
Position de montage du connecteur Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
Montage du bloc ALIM/ECH Configuration Status
Pilote Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Caractéristique de la tension Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate