- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 3000
- Embase de type associable
- SS5Y3-45S1 *, Série 3000, Stacking Manifold, rail DIN, unité SI (type séparé)
SS5Y3-45S1 *, Série 3000, Stacking Manifold, rail DIN, unité SI (type séparé)
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Embase bus de terrain pour vannes montées sur embase SY3000
- Minimise le nombre de câbles et le travail de raccordement
- 4 orifices disponibles
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- L'alimentation et l'échappement communs peuvent être situés du côté U, du côté D ou des deux côtés