- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- SY - Nouveau
- Série 5000
- Connecteur enfichable Connexion de base, les types 10, 11, 12
- SS5Y5-12S3, 5000 Collecteur pour la série EX120 Système de transmission série intégrée (sortie) (IP20)
SS5Y5-12S3, 5000 Collecteur pour la série EX120 Système de transmission série intégrée (sortie) (IP20)
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.
- Connecteur plug-in pour base
- Raccord vers le haut
- Pilote externe
- EX600
- Raccord instantané

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire