SS5Y7-10 / 11, 7000 Collecteur série, Lead fil (IP67)

SMC a amélioré les performances et la fiabilité du produit avec la soupape de série SY redessinée. Le SY3 / 5/7000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. solénoïde améliorée et la conception de la bobine rend la nouvelle SY la vanne la plus durable sur le marché. La vanne est évalué à 70 millions de cycles pour le joint en caoutchouc et à 200 millions de cycles pour le joint d'étanchéité métallique. Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans le corps porté ou styles de base monté, et peut être utilisé individuellement ou monté collecteur.

  • Connecteur enfichable
  • Porté latéral ou inférieur
  • Disponible avec pilote externe
  • Kit de fils conducteurs
  • Raccords instantanés
SS5Y7-10 / 11, 7000 Collecteur série, Lead fil (IP67)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Nombre de noyaux Configuration Status
Longueur du câble Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
P, E Port d'entrée Configuration Status
SUP / ECH Bloc Assemblée Configuration Status
A, B Taille Port Configuration Status
Montage Configuration Status
Option sur rail DIN Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate