- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- SY - Nouveau
- Série 7000
- Plug-in de base en métal, types 50, 51, 52
- SS5Y7-50 / 51, 7000 Collecteur série pour le système de transmission en série de la série EX510 passerelle (IP20)
SS5Y7-50 / 51, 7000 Collecteur série pour le système de transmission en série de la série EX510 passerelle (IP20)
SMC a amélioré les performances et la fiabilité du produit avec la soupape de série SY redessinée. Le SY3 / 5/7000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. solénoïde améliorée et la conception de la bobine rend la nouvelle SY la vanne la plus durable sur le marché. La vanne est évalué à 70 millions de cycles pour le joint en caoutchouc et à 200 millions de cycles pour le joint d'étanchéité métallique. Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans le corps porté ou styles de base monté, et peut être utilisé individuellement ou monté collecteur. P>
- Plug-in base métal (IP20)
- Raccord vers le bas ou latéral
- Bus de terrain: EX510
- Raccord instantané

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire