Elément Standard, Micro-mesh

Convient à faible débit et la filtration à basse pression, la série de filtres industriels FGD peut être utilisé avec une large gamme de fluides. Deux modèles, le FGDE et fgdf ont des spécifications antistatiques.

  • Haute précision de filtration
  • Résistance exceptionnelle à la chaleur et aux produits chimiques
  • Le type plissé a 3 fois la surface de filtration d'un cylindre
Elément Standard, Micro-mesh
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Composition élément Configuration Status
Précision de filtration nominale Configuration Status
Seal élément Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate