- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - 4/2, 5/2 et 5/3
 - SY - Nouveau
 - Série 5000
 - Valve (Tous les types)
 - SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
 
SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.
- Débit jusqu'à 1,0 Cv
 - Possible de conduire des cylindres jusqu'à ø SPAN> 63 à 300 mm / s
 - Faible consommation d'énergie (0,35 w standard)
 - Amélioration de la sécurité avec commande manuelle à verrouillage par glissement
 - Temps de réponse rapide - 10 ms LI> UL>