SY5100-X31, vanne de régulation d'air pilote avec détection de tiroir et tiroir à ressort de rappel

Le SY5100-X31 est une électrovanne unique pour contrôler l'alimentation en air pilote des vannes de démonstration dans sa zone. La mise hors tension du SY-X31 rend les vannes en aval inopérantes en réponse à un défaut de sécurité ou à des fins de maintenance. Le ressort de rappel assure le retour de la vanne à l'état sûr lorsqu'elle est hors tension sans nécessiter de pression de pilotage. L'interrupteur intégré fournit un signal ON lorsque la vanne est hors tension dans son état de sécurité et un signal OFF lorsque la vanne est sous tension. La série 5000 a été utilisée car elle peut être ajoutée à un collecteur de la série 7000 ou ajouter des vannes de la série 3000 à un collecteur 5000.

Ces blocs collecteurs sont nécessaires pour commencer chaque zone et faciliter la fonction de contrôle de l'air pilote. & Nbsp; Le contrôle pneumatique de l'air pilote n'est pas possible sans ces blocs.

SY5100-X31, vanne de régulation d'air pilote avec détection de tiroir et tiroir à ressort de rappel
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Pilote Configuration Status
Polarité Configuration Status
Câblage et Sortie Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Spécifications du connecteur Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate