- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VK
- Série 3000
- Vannes (Tous les types)
- VK3000, 5 Port Electrovanne, directe Poppet, joint en caoutchouc
VK3000, 5 Port Electrovanne, directe Poppet, joint en caoutchouc
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : 0 à 0.7
- Surface équivalente mm2 (Facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
- Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240 VCA ; 6, 12, 24, 58 Vcc
- Protection : à l'épreuve de la poussière