VP3145 / 3165/3185, vanne principale double type par intérim (-X80 / X81)

VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.

  • Grande capacité d'écoulement, petite résistance à l'échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Solénoïde simple ou double
VP3145 / 3165/3185, vanne principale double type par intérim (-X80 / X81)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Orifice Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Indicateur lumineux et protection de circuit Configuration Status
Fonction Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status
Conforme CE Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate