VS*8-10 (pour les USA), Electrodistributeur interface ISO

La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
  • Pression d'utilisation minimum : 0.1 MPa
  • Débit : 5.6 Cv
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc
  • Protection : IP67, NEMA4
VS*8-10 (pour les  USA), Electrodistributeur interface ISO
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type de joint Configuration Status
Configuration Configuration Status
Nombre de bobines Configuration Status
Tension Configuration Status
Pilote Configuration Status
Raccordement de l'embase Configuration Status
Option Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate