- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Tubes
- TL
- TL, Taille métrique Fluororésine tubes
TL, Taille métrique Fluororésine tubes
Series TL high purity fluoropolymer tubing is available as standard in metric sizes of 10m or 20m rolls. The TL series has outstanding corrosion resistance, compatible with chemicals such as acids, bases and ultrapure water.
*** We are currently experiencing long lead times for some TL and TIL (material: Super PFA) tube. We recommend using TLM/TILM (material: PFA) and TH/TIH (material: FEP) series. Please contact your SMC representative for more information ***
- OD de tube applicable: & Oslash; 4 à & Oslash; 19 mm
- Largeur max. température de fonctionnement: 260 & deg; C
- Couleur: translucide.

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.