- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Application spécialisée
- 2 Port Electrovanne, énergie Type d'économie
- VXE, Modèle à économie d'énergie, Électrovanne 2/2 à commande directe (Vanne unitaire)
VXE, Modèle à économie d'énergie, Électrovanne 2/2 à commande directe (Vanne unitaire)
Le VXE2 est une vanne à solénoïde de l'orifice 2 à commande directe pour large gamme de fluides avec un construit en circuit d'économie d'énergie qui réduit la consommation d'énergie pendant le maintien de 1/3. Taille du port disponible varie de 1/8 à 1/2 pouce. Couler plages de taux de Cv de 0,18 à 2,20 p>
- Circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie de 1/3 pendant l'opération de maintien
- Consommation d'énergie: 1.5W (taille 1), 2.3W (taille 2), 3W (taille 3)
- Matériau du corps: laiton (C37), acier inoxydable
- Matériel de joint disponible: NBR, FKM, EPDM, PTFE
- Tension nominale: 24VDC, 12VDC LI> UL>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.