- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Benchtop Precision Refroidisseur
- HEC-A, thermoélectriques Chiller, Air Cooled
HEC-A, thermoélectriques Chiller, Air Cooled
Le HEC-A refroidisseur thermoélectrique est une faible capacité, le dispositif de régulation de température sans réfrigérant approprié pour le service de paillasse. Ce modèle permet d'obtenir une régulation de température de haute précision de liquide de refroidissement en recirculation à l'aide d'un élément Peltier refroidi à l'air. Sélectionnez ce modèle pour 230 ou 600W de capacité de refroidissement lorsque l'eau de l'installation est indisponible. Cet appareil est autonome avec élément de régulation de Peltier, refroidi par ventilateur échangeur de chaleur, la pompe, le réservoir et l'alimentation. P>
- Capacité de refroidissement: 230W, 600W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge
- Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Eau claire
- Normes: CE, UL, RoHS LI> UL>

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.