- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Benchtop Precision Refroidisseur
- HEC-W2, thermoélectriques Chiller, eau rafraîchissants, 600W, 1200W
HEC-W2, thermoélectriques Chiller, eau rafraîchissants, 600W, 1200W
Le refroidisseur thermoélectrique HEC-W2 est une faible capacité, le dispositif de régulation de température sans réfrigérant approprié pour le service de paillasse. Ce modèle utilise un élément à effet Peltier refroidi à l'eau pour réguler réfrigérant pour un appareil de génération de chaleur ou d'un procédé nécessitant une régulation de température de haute précision. Sélectionnez ce modèle pour 600 ou 1200W de capacité de refroidissement lorsque peut être raccordé l'eau des installations pour éviter la surchauffe de l'élément peltier. Cet appareil est autonome avec l'élément de régulation et de commande, un échangeur de chaleur refroidi à l'eau, une pompe, un réservoir, et l'alimentation. P>
- Capacité de refroidissement: 600 W, 1200 W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge
- Besoin d'alimentation électrique: monophasé 200 ~ 220 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Eau claire ou fluide fluoré
- Normes: CE LI> UL>

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.