- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- 2 doigts-parallèle
- Profil bas - MHF
- Air Gripper with Finger Changer Function
Air Gripper with Finger Changer Function
The air gripper with finger changer function enables various workpieces to be handled by a single robot. Therefore, it increases productivity due to reduced attachment and positioning work. The MHF2-X7076A also improves electric contact during tool changes and reduces air leakage due to defective piping connections.

MHF2-X7076A, pince pneumatique avec fonction de changement de doigt
The air gripper with finger changer function enables various workpieces to be handled by a single robot. Therefore, it increases productivity due to reduced attachment and positioning work. The MHF2-X7076A also improves electric contact during tool changes and reduces air leakage due to defective piping connections.
- Unité de changeur automatique d'outils pour robots
- Le câblage et la tuyauterie sont regroupés dans le corps de la pince pneumatique (côté robot)
- Améliore le contact électrique lors des changements d'outils, réduit les fuites d'air dues à des raccords de tuyauterie défectueux
- Différentes pièces peuvent être manipulées par un seul robot, productivité accrue grâce à la réduction du remplacement des accessoires et du travail de positionnement
- Longueur totale: réduite de 82% de plus
- Poids: réduit de 69% ou plus (485g & rarr; 150g)

MHF2-X7076A, Finger Assembly
Finger assembly for MHF2 Air Gripper with Finger Changer Function.
- Bore size: 8mm
- Opening/Closing Stroke (both sides) 16mm
- Assembly for MHF2 Air Gripper with Finger Changer Function
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire