- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- 2 doigts-parallèle
- Profil bas - MHF
- Air Gripper with Finger Changer Function
- MHF2-X7076A, pince pneumatique avec fonction de changement de doigt
MHF2-X7076A, pince pneumatique avec fonction de changement de doigt
The air gripper with finger changer function enables various workpieces to be handled by a single robot. Therefore, it increases productivity due to reduced attachment and positioning work. The MHF2-X7076A also improves electric contact during tool changes and reduces air leakage due to defective piping connections.
- Unité de changeur automatique d'outils pour robots
- Le câblage et la tuyauterie sont regroupés dans le corps de la pince pneumatique (côté robot)
- Améliore le contact électrique lors des changements d'outils, réduit les fuites d'air dues à des raccords de tuyauterie défectueux
- Différentes pièces peuvent être manipulées par un seul robot, productivité accrue grâce à la réduction du remplacement des accessoires et du travail de positionnement
- Longueur totale: réduite de 82% de plus
- Poids: réduit de 69% ou plus (485g & rarr; 150g)

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.