- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Vannes à membrane
- MANUELS
- Alaska
- AK3652 / AK4652 Vannes à membrane pour les applications générales, type à commande manuelle
AK3652 / AK4652 Vannes à membrane pour les applications générales, type à commande manuelle
The Series AK3600 Manually Operated Diaphram Valves are designed for use in a wide variety of applications, from semiconductor to general. Multiple port available in various configurations: compression, Rc, R, NPT.
- Matériau du corps: 316SS
- Pression maximale de fonctionnement (MPa): 250 (1,7)
- Connexions: compression, Rc, R, NPT
- Bouton, fenêtre d'indication LI> UL>
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
- refroidisseurs