FC2W, régulateur de débit pour l'eau, sortie d'impulsion, 0.5-16 LPM

FC2W est un régulateur de débit pour l'eau entre 0-50 & deg; C & nbsp; Une restriction d'écoulement réglable entraînée par moteur fonctionne avec rétroaction d'un capteur d'écoulement de vortex Karman pour répondre à un signal d'entrée analogique établissant le débit. & Nbsp; Quand une source unique d'alimentation en eau est divisée en plusieurs lignes, la vitesse d'écoulement entre les lignes peut être incompatible. & Nbsp; FC2W contrôleurs peuvent régler le débit de chaque ligne à une vitesse constante. & nbsp; FC2W ne comprend pas une fonction d'arrêt de flux. & Nbsp; Paire le dispositif de commande d'une soupape à 2 voies VXZ soleoid pour arrêter l'écoulement pour une raison quelconque. & Nbsp; Le dispositif comprend un état d'erreur DEL. & Nbsp; Ceci est un produit exempt de graisse.

  • gammes de débit (lpm): 0,5 à 4,0, de 2,0 à 16,0
  • tailles de ports (RC): 3/8, 1/2
  • Pression d'utilisation (MPa ): 0,2 à 0,4
  • alimentation: 24 VDC
  • I / signaux S: 1 à 5 VDC [IN] / impulsion à fréquence variable [OUT]
  • précision: & plusmn; 5% FS
  • temps de réponse: & le; 10s & nbsp;
FC2W, régulateur de débit pour l'eau, sortie d'impulsion, 0.5-16 LPM
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Thread Type Configuration Status
Orifice Configuration Status
I/O Specifications Configuration Status
Lead Wire Configuration Status
Bracket Configuration Status
Operation Manual Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate