JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LESH

Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet / IP & trade; bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.

  • Jusqu'à 64 lignes de données de pas
  • Opérations de positionnement et de poussée
  • Mouvements absolus et relatifs
  • Support à vis ou montage sur rail DIN
  • 6 voyants d'état LED
  • 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
  • Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LESH
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Protocole bus de terrain Configuration Status
Montage Configuration Status
Connecteur du câble Configuration Status
Actuateur Configuration Status
Taille du corps Configuration Status
Montage du moteur Configuration Status
Pas de vis Configuration Status
Course Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate