- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- LEFS, Actionneur électrique guidé, Guidage par vis à billes
LEFS, Actionneur électrique guidé, Guidage par vis à billes
Le curseur LEFS d'origine dispose d'un moteur en ligne avec un couvercle. Parce que le moteur entraîne directement la vis à billes, le coût supplémentaire d'un système de courroie et la poulie est évitée. Le capot du moteur est plus grand que la plate-forme de charge, il faut donc bien interférence potentielle à la position d'origine.
- Guidage par vis à billes.
- 3 tailles d’alésage : 16, 25, 32 et 40 mm.
- Course: 100 à 1000.
- 2 types de moteurs disponibles.
- Design compact.
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
- refroidisseurs