M (D) BZ, bouteille d'air, double effet, simple tige

Les MB de tige simple, double effet, de poids léger, à usage moyen cylindre tirant. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc d'amortissement de la course à la place du coussin d'air.

  • Poids plus léger
  • Alésage Tailles: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Supports: base, pied axial, tige ou bride de tête, chape simple ou double et tourillon central
  • Variété de commutateurs
  • Conforme RoHS
M (D) BZ, bouteille d'air, double effet, simple tige
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Magnet Configuration Status
Rod Type Configuration Status
Mounting Configuration Status
Bore Configuration Status
Port Thread Configuration Status
Stroke Configuration Status
Rod Boot Configuration Status
Pivot Bracket Configuration Status
Rod End Bracket Configuration Status
Auto Switch Configuration Status
Lead Wire or Prewired Connector Configuration Status
Number Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate