- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage
- CP96N
- MWB-UT, unité de verrouillage
MWB-UT, unité de verrouillage
- Vérin avec bloqueur, double effet, simple tige/tige traversant
- Le verrouillage peut se faire manuellement
- Construction séparée de l'unité de blocage et du vérin
- Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu'à 2500 mm
- Choix entre amortissement élastique / pneumatique.
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63. li>
- Taille de tige applicable: 12, 16, 20. li>
- Action de verrouillage: Verrouillage de l'échappement. li>
- Max. pression de fonctionnement: 1,0 MPa. li>
- Direction de verrouillage: les deux directions. li> ul>
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
- refroidisseurs