- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- NCA1
- NC (D) A1, NFPA, bouteille d'air, double effet, simple tige w / Options de
NC (D) A1, NFPA, bouteille d'air, double effet, simple tige w / Options de
Series NCA1 medium duty tie rod cylinders are NFPA interchangeable, have a crimped piston rod assembly, are pre-lubricated and available in 11 mounting styles. Bore sizes range from 1.5 to 4 inches. The NCA1 expanded line of medium duty cylinders has bore sizes ranging from 5 to 8 inches. The single rod model is available in 22 mounting styles.
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.