VBAE Series, Low Air Consumption Booster Regulator

La série du régulateur de spécialité VBA est un régulateur de rappel qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la ligne principale jusqu'à deux fois. Le régulateur de rappel, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, la pression augmente jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglé bas. augmentation de la pression souhaitée peut être facilement réglée.

  • Reduces exhaust noise by 15 dB compared to existing VBA
  • Built in silencer
  • Long service life: 50 million cycles or more
  • Removed pressure knob due to fixed pressure increase ratio
  • Mountable vertically and horizontally
  • Can be equipped with an auto switch for cycle count
VBAE Series, Low Air Consumption Booster Regulator
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Body Size Configuration Status
Thread Type Configuration Status
Port Size Configuration Status
Option Configuration Status
Semi-Standard Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate