- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- Vice-président
- Valve (Tous les types)
Valve (Tous les types)
VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.
VP300 / 500/700, 3 Port Electrovanne, Ported du corps, une unité
VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.- 3 ports, vanne pilote de type clapet
- Disponible avec circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
- Tailles de port de 1/8 à 1/2, selon les séries
- Types de filetages: Rc, G, NPT, NPTF LI> UL>

VP300 / 500/700, 3 ports Electrovanne, Base de montée, une unité
VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.- 3 ports, vanne pilote de type clapet
- Disponible avec circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
- Disponible avec des tailles de ports de 1/8 à 1/2, selon la série
- Types de filetages: Rc, G, NPT, NPTF LI> UL>

VP3145 / 3165/3185, 3 Port Electrovanne, grande taille w / joint en caoutchouc
VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.- Grande capacité d'écoulement, faible résistance à l'échappement LI>
- Conversion facile en N.C. ou N.O. LI>
- Possible d'utiliser sous vide ou sous basse pression LI>
- Orientation de montage libre LI> UL>

VP3145 / 3165/3185, vanne principale double type par intérim (-X80 / X81)
VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.- Grande capacité d'écoulement, petite résistance à l'échappement
- Conversion facile en N.C. ou N.O.
- Solénoïde simple ou double LI> UL>

VP300 / 500, 3 Port Electrovanne, Montage en ligne / Base de montée, de faible puissance Spécification
VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.- Spécification de faible puissance LI>
- Consommation électrique: 0,34 W sans lumière; 0.4W w / lumière LI>
- Disponible dans les styles portés sur le corps ou montés sur la base LI>
- Fils disponibles: Rc, G, NPT ou NPTF LI>
- Activation: N.C. ou N.O. LI> UL>

VP517/717, Distributeur 3/2 à purge de pression résiduelle, Raccordement modulaire
VP5 / 717 série est un limiteur de pression résiduelle 3 soupape d'orifice de connexion modulaire à l'unité de FRL série AC de SMC. Il permet un gain de place par rapport à type non modulaire. P>
- Pour la connexion des F.R.L.
- Permet une réduction de l'encombrement et du temps de raccordement.
- Consommation électrique : 0.35 W (sans indicateur lumineux).
- Protection: IP65.

VP5/746E, 3-Port Residual Pressure Relief, Modular Connection
VP5/746E series is a residual pressure relief 3 port valve with modular connection to SMC's AC-D series F.R.L. unit. It allows for space saving compared to non modular type. Available with soft start-up function and built-in check valve.
- Modular connection to AC-D series F.R.L. units
- Allows for space saving and reduced piping labor
- Power consumption: 0.35 W (without light) and can be continuously energized
- IP65 Protection rating
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire