C55-XB24, Longer Life Cylinder, ISO 21287

The C55-XB24 double acting single rod, ISO21287 and 6431 compatible cylinder with new technology offers at least 4 times longer life and environmental resistance compared to standard products. It allows for extended maintenance intervals and has the same dimensions and specifications as the existing C55-Z compact cylinder models.

  • Conforms with the ISO 21287 standard
  • Bore sizes of 20, 25, 32, 40 mm
  • Max Stroke length: 150mm
  • Up to 4 times longer life compared to standard C55-Z series
C55-XB24, Longer Life Cylinder, ISO 21287
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Magnet Configuration Status
Mounting Configuration Status
Bore Size Configuration Status
Stroke Configuration Status
Rod end thread Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Number Configuration Status
High Durability Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate