- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C76
- C (D) 76-S / T, cylindre d'air, simple effet, simple tige
C (D) 76-S / T, cylindre d'air, simple effet, simple tige
Les vérins pneumatiques de la série C76 offrent une conception simple, réduisant l'encombrement et une grande précision dimensionnelle, ce qui les rend très faciles à utiliser. Les larges plats de la tige et du fond avant simplifient grandement l'installation et le positionnement des fonds arrières. Le faible coefficient de frottement et les renforts d'amortisseur en élastomère livrés en standard permettent d'obtenir des vitesses de piston allant jusqu'à 1500 mm/sec. Des charges latérales plus importantes peuvent être utilisées grâce à la tolérance de la tige du piston proche du coussinet frontal.
- Vérin pneumatique, simple effet, simple tige
- Tige rentrée ou sortie
- Alésages (mm) : 32, 40
- Courses jusqu'à 250 mm
- Compatible avec les détecteurs
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
- refroidisseurs