C (D) 85K-S / T, ISO 6432 Cylindre, simple effet, simple tige, non rotatif

C85K-S / T série unique de tige non tournante, à simple effet, conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

  • Simple effet, simple tige, tige rentrée/tige sortie, antirotation
  • Conforme à la norme ISO 6432
  • Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Course standard jusqu'à 150 mm
  • Compatible avec les détecteurs
C (D) 85K-S / T, ISO 6432 Cylindre, simple effet, simple tige, non rotatif
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Séries Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Mouvement Configuration Status
Fixation de montage Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Type de montage du détecteur Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Spéciale Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate