- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C85
- C (D) 85W, cylindre ISO 6432, Double effet, Rod
C (D) 85W, cylindre ISO 6432, Double effet, Rod
La tige double série C85W, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. & Nbsp; Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. Un design d'emballage de tige unique, empêche l'entrée de poussière et de l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec emballages résistants à l'abrasion et joints de tige de piston remplaçables, la C85 offre une durée de vie exceptionnelle. P>
- Vérin ISO, double effet, tige traversante
- Fluide : air
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)
- Détecteurs disponibles (commander séparément)
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.