C76, Accessoires, Joints flottants

Les vérins pneumatiques de la série C76 offrent une conception simple, réduisant l'encombrement et une grande précision dimensionnelle, ce qui les rend très faciles à utiliser. Les larges plats de la tige et du fond avant simplifient grandement l'installation et le positionnement des fonds arrières. Le faible coefficient de frottement et les renforts d'amortisseur en élastomère livrés en standard permettent d'obtenir des vitesses de piston allant jusqu'à 1500 mm/sec. Des charges latérales plus importantes peuvent être utilisées grâce à la tolérance de la tige du piston proche du coussinet frontal.

  • Accessoire: Joint de compensation
C76, Accessoires, Joints flottants
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Taraudage nominal Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate