- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C76
- C76-XB7, bouteille d'air, double effet, simple tige, basse température
C76-XB7, bouteille d'air, double effet, simple tige, basse température
Les vérins pneumatiques de la série C76 offrent une conception simple, réduisant l'encombrement et une grande précision dimensionnelle, ce qui les rend très faciles à utiliser. Les larges plats de la tige et du fond avant simplifient grandement l'installation et le positionnement des fonds arrières. Le faible coefficient de frottement et les renforts d'amortisseur en élastomère livrés en standard permettent d'obtenir des vitesses de piston allant jusqu'à 1500 mm/sec. Des charges latérales plus importantes peuvent être utilisées grâce à la tolérance de la tige du piston proche du coussinet frontal.
- Double effet, simple tige, basse température
- Alésages (mm) : 32, 40
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Faible température d'utilisation : -55≈70°C
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
- refroidisseurs