C85-XB6, ISO 6432 Cylindre, Double effet, simple tige, haute température

La série C85-XB6 haute température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm.

  • Vérin ISO, double effet, simple tige
  • Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : Haute température
  • Amortissement : amortissement élastique uniq.
  • Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)
C85-XB6, ISO 6432 Cylindre, Double effet, simple tige, haute température
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Option Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate