- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C85
- C85R-XB6, ISO 6432 Cylindre, double effet, montage direct, à haute température
C85R-XB6, ISO 6432 Cylindre, double effet, montage direct, à haute température
La série C85R-XB6 montage direct, à haute température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Double effet, simple tige, montage direct, haute température
- Plage de température ambiante : -10° à 150°C
- Alésages (mm) : 20, 25
- Courses standard jusqu'à 160 mm
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.