- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C95
- C95S(D), Vérin ISO, double effet, simple tige, à alésage large
C95S(D), Vérin ISO, double effet, simple tige, à alésage large
C95S est grand alésage ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction de barre d'accouplement. En plus des coussins standards, bande usure, et est verrouillage, les C95S utilise une conception de joint de coussin « flottant » qui améliore considérablement le fonctionnement. P>
- Selon ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
- à alésage large (125~250mm)
- Course up à 2400mm (dépend des alésage)
- Tige en acier inox.
- Capable de Détecteurs
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.