- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- CP96
- C96 / CP96, Accessoire, Double Chape
C96 / CP96, Accessoire, Double Chape
Le CP96, vérin profilé ISO, est disponible en 6 tailles d'alésage de diamètre 32 à 100mm. La précision des fonds et des écrous du tirant simplifie le montage tout en augmentant la durée de vie du vérin. La valeur de flèche est réduite grâce à l'amélioration de guidage entre le palier et la tige. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
- C(P)96 supports de montage li>
- Type: Double chape " D " type li>
- Tailles d'alésage 32, 40, 50, 63, 80, 100mm li> ul>
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
- refroidisseurs