- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- CP96
- C96 / CP96, Accessoire, Double Chape (pour ES Accessoire)
C96 / CP96, Accessoire, Double Chape (pour ES Accessoire)
Le CP96, vérin profilé ISO, est disponible en 6 tailles d'alésage de diamètre 32 à 100mm. La précision des fonds et des écrous du tirant simplifie le montage tout en augmentant la durée de vie du vérin. La valeur de flèche est réduite grâce à l'amélioration de guidage entre le palier et la tige. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
- C (P) 96 supports de montage li>
- Type: Support à double chape " DS " type li>
- Ne se monte pas directement sur le cylindre li>
- Utilisé avec le type de montage " ES " li>
- Tailles d'alésage 32, 40, 50, 63, 80, 100mm li> ul>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.