- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C96
- C96K(D), Vérin ISO 15552, Anti-rotation, Double effet, simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique
C96K(D), Vérin ISO 15552, Anti-rotation, Double effet, simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique
Les vérins de la série C96 sont conformes à la norme ISO 15552. La série est disponible en simple ou double tige et 6 tailles d'alésage de diamètre 32 à 100mm. La précision des fonds et des écrous du tirant simplifie le montage tout en augmentant la durée de vie du vérin. La valeur de flèche est réduite grâce à l'amélioration de guidage entre le palier et la tige. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
- Double effet, Non-rotation, tige simple ou double li>
- Tailles d'alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 li>
- Course standard jusqu'à 800mm li>
- Fonction de commutation automatique li> ul>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.