C96S (D), le cylindre ISO 15552, Double effet, simple / double tige, 125 Bore

Les vérins de la série C96 sont conformes à la norme ISO 15552. La série est disponible en simple ou double tige et 6 tailles d'alésage de diamètre 32 à 100mm. La précision des fonds et des écrous du tirant simplifie le montage tout en augmentant la durée de vie du vérin. La valeur de flèche est réduite grâce à l'amélioration de guidage entre le palier et la tige. Les courses standard vont de 25 à 800mm.

  • Double effet, type standard, tige simple ou double
  • Alésage (mm): 125
  • Course standard jusqu'à 800mm
  • Interrupteur automatique capable
C96S (D), le cylindre ISO 15552, Double effet, simple / double tige, 125 Bore
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Soufflet de tige Configuration Status
Type de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate