- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C96
- C96S (D), le cylindre ISO 15552, Double effet, simple / double Rod w / coussin d'air et pare-chocs Coussin
C96S (D), le cylindre ISO 15552, Double effet, simple / double Rod w / coussin d'air et pare-chocs Coussin
Série cylindres C96 sont conformes à la norme ISO 15552 La série est disponible avec une tige simple ou double en 6 tailles d'alésage de ø32 à Ø125mm. La combinaison de coussin d'air et le coussin de pare-chocs réduit considérablement le bruit à la fin de la course. Haute précision couvre et attacher les écrous de la tige de montage améliorent la précision et prolonger la vie du cylindre. L'augmentation de la précision de la douille et la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, a diminué la déviation de la tige de piston. Course standard vont de 25 à 800mm.
- Double effet, type standard, tige simple li>
- Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série li>
- Tailles d'alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 li>
- Course standard jusqu'à 800mm li>
- Fonction de commutation automatique li> ul>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.