C96Y(D), Vérin ISO 15552, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, Simple tige avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique

Series C96 cylinders conform to ISO 15552.  The series is available with a single or double rod in 6 bore sizes from ø32 to ø125mm.  High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life.  Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod.  Standard strokes range from 25 to 1000mm.

  • Double effet, Cylindre lisse, tige simple
  • Tailles d'alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu'à 1000mm
  • Interrupteur automatique capable
C96Y(D), Vérin ISO 15552, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, Simple tige avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate