- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Antistatic Tubing
Antistatic Tubing
SMC’s TAS and TUS antistatic tubing is conductive tubing designed to ground out static. Both series work in conjunction with our KA series fittings and semi-conductive vacuum cups to create a complete a complete system to prevent damage to electronic parts.
TAS, Tubes en nylon souple anti-statique
La série TAS a été conçue pour le raccordement de la pression de l'air au produit ou à l'ensemble afin d'éviter l'électricité statique. Elle est faite de nylon conducteur + matériau en nylon ignifuge (UL-94 standard, V-0) et elle est disponible en noir et en rouleaux de 20 m ou 100 m.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 3.2 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: 0 à 40 ° C
- Couleur: noir.
TUS, Soft Tube polyuréthane, métrique
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
- Disponible en 8 couleurs standard
- Tube en polyuréthane souple
- Convient pour les raccordements dans les espaces restreints
- Extrêmement flexible
- Pression d'utilisation maximum 0.6 MPa à 20°C
TAU, Anti-statique, Tubes en polyuréthane
La série TAU a été conçue pour le raccordement de la pression de l'air au produit ou à l'ensemble afin d'éviter l'électricité statique. Il est en polyuréthane conducteur et est disponible en noir en rouleaux de 20 ou 100 m.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 3,2 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: 0 à 40 ° C
- Couleur: noir. ul >
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire