- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- CP96
- CP96S (D), cylindre ISO 15552, simple / double tige, 125 Bore
CP96S (D), cylindre ISO 15552, simple / double tige, 125 Bore
Le CP96, vérin profilé ISO, est disponible en 6 tailles d'alésage de diamètre 32 à 100mm. La précision des fonds et des écrous du tirant simplifie le montage tout en augmentant la durée de vie du vérin. La valeur de flèche est réduite grâce à l'amélioration de guidage entre le palier et la tige. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
- Double action LI>
- Alésage Taille (mm) 125 LI>
- Coussin de fin de course LI> UL>
P>
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
- refroidisseurs