- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Équipement hydraulique
- Filtres hydrauliques
- FH99, filtre d'aspiration hydraulique w / Case
FH99, filtre d'aspiration hydraulique w / Case
Filtres d'aspiration de la série FH sont compacts et légers. Conçu avec un boîtier en aluminium coulé. Element peut être remplacé simplement en ouvrant le couvercle pour détacher l'élément sans toucher les tuyaux. Le filtre peut être équipé d'un indicateur de pression différentielle qui détecte lorsque l'élément est en train de devenir sale, ce qui facilite la maintenance et en aidant à éviter tout endommagement de la pompe tels que la cavitation. La garde d'aspiration de la série FHG a été conçu pour éviter que la poussière recueillie de tomber dans le réservoir. Étant donné que toute la poussière est éliminée au cours de l'opération d'essai, il est pas nécessaire de remplacer l'huile de rinçage. Les options incluent l'indicateur de pression différentielle, un commutateur d'indication de la pression différentielle, breezer de l'air, et le bouchon. P>
- Compact et léger grâce au boîtier en fonte d'aluminium LI>
- Elément filtrant Micromesh LI>
- Une taille d'entrée plus grande que la taille de sortie empêche la cavitation de la pompe LI>
- Remplacement facile des éléments LI>
- Accessoires disponibles pour une variété d'applications LI> UL>