NC (D) M, en acier inoxydable cylindre, double effet, simple tige, Standard

Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"

.

  • Tige simple à double effet
  • Alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • Courses de 1/2 à 12
  • Montage : nez, arrière, extrémité, tige, bloc
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
NC (D) M, en acier inoxydable cylindre, double effet, simple tige, Standard
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

List updates based on your most recent configuration changes.
Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Magnet Configuration Status
Mounting Configuration Status
Bore Size Configuration Status
Stroke Configuration Status
Cushion Configuration Status
Auto Switch Configuration Status
Lead Wire or Prewired Connector Configuration Status
Number Configuration Status
Rod Extension (1/8" increments)
[1-316]
Configuration Status
Long Stroke Option Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate