- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- MR
- NC (D) MK, cylindre en acier inoxydable, non rotatif, Double effet, simple tige
NC (D) MK, cylindre en acier inoxydable, non rotatif, Double effet, simple tige
double standard simple effet version tige piston non rotatif de nos cylindres en acier inoxydable Ncm. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité et pivotement arrière). Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Vérin antirotation
- Corps en acier inox
- Alésages 3/4" à 1 1/2"
- 3 types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.