- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- MR
- NC (D) MR, cylindre en acier inoxydable, montage direct, double effet, simple tige
NC (D) MR, cylindre en acier inoxydable, montage direct, double effet, simple tige
montage standard direct (bloc de montage) à double effet unique version tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 7/16" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Vérin pneumatique simple tige à montage direct, double effet LI>
- Corps en acier inoxydable LI>
- Tailles d'alésage: 3/4 ", 1 1/16 ", 1 1/2 " LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
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
- refroidisseurs