- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- MR
- NC (D) MW, cylindre en acier inoxydable, Double effet, Rod
NC (D) MW, cylindre en acier inoxydable, Double effet, Rod
double effet standard version double tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . p>
- Vérin pneumatique à tige traversante
- Tige en inox
- Alésage 3/4" à 2"
- 3 types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs
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
- refroidisseurs